ERS PSSG-350x250 DR-NBR60+B
Onderdeelnr.: 10.01.54.00092
Set reserveonderdelen
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen | Voedingsmiddelen
| Utilization design | PSSG |
| Size | 350x250 |
| contains | DR-NBR60+B |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| L | 350 mm |
| B | 250 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 350x250 |
| contains | DR-NBR60+B |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie