Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ERS PSSG-350x250 DR-NBR60+B

Część nr.: 10.01.54.00092

Spare part set

Branże: Logistyka | Pakowanie | Żywność

Utilization designPSSG
Size350x250
containsDR-NBR60+B
Dane projektowe
Atrybut Wartość
L 350  mm
B 250  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 350x250
contains DR-NBR60+B
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka