SCHL-AN W 32.5-47x47x35 PSSG
Onderdeelnr.: 10.01.54.00050
Slangkoppeling - 90° voorgemonteerd
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen | Voedingsmiddelen
| Shape fittings | Angle |
| Outside diameter D | 32.5 (mm) |
| Height H | 35 (mm) |
| Hole spacing Y1 | 35 (mm) |
| Hole spacing X1 | 35 (mm) |
| Utilization design | PSSG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| H | 35 mm |
| L | 47 mm |
| B | 47 mm |
| H1 | 68 mm |
| D | 32,5 mm |
| Y1 | 35 mm |
| X1 | 35 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie