Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SCHL-AN W 32.5-47x47x35 PSSG

Część nr.: 10.01.54.00050

Hose connector - 90° pre-assemb

Branże: Logistyka | Pakowanie | Żywność

Shape fittingsAngle
Outside diameter D32.5 (mm)
Height H35 (mm)
Hole spacing Y135 (mm)
Hole spacing X135 (mm)
Utilization designPSSG
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
H 35  mm
L 47  mm
B 47  mm
H1 68  mm
D 32,5  mm
Y1 35  mm
X1 35  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka