SCHL-AN W 32.5-47x47x35 PSSG
Parça no.: 10.01.54.00050
Hortum konnektörü - 90° ön montaj
Endüstriler: Gıda | Lojistik | Paketleme
| Şekil bağlantı parçaları | Açı |
| Dış çap D | 32.5 (mm) |
| Yükseklik H | 35 (mm) |
| Delik aralığı Y1 | 35 (mm) |
| Delik aralığı X1 | 35 (mm) |
| Tasarım kullanın | PSSG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| H | 35 mm |
| L | 47 mm |
| B | 47 mm |
| H1 | 68 mm |
| D | 32,5 mm |
| Y1 | 35 mm |
| X1 | 35 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon