DR-PSSG 350x250 SI-55
Onderdeelnr.: 10.01.54.00061
Afdichtingsring voor zakkengrijper
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen | Voedingsmiddelen
| Sealing material | Silicone SI |
| Utilization design | PSSG |
| Length L | 350 (mm) |
| Width B | 250 (mm) |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| H | 35 mm |
| L | 350 mm |
| B | 250 mm |
| PSSG |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Sealing material | Silicone SI |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie