DR-PSSG 350x250 SI-55
Parça no.: 10.01.54.00061
Çuval tutucu için sızdırmazlık halkası
Endüstriler: Gıda | Lojistik | Paketleme
| Sızdırmazlık malzemesi | Silikon SI |
| Tasarım kullanın | PSSG |
| Uzunluk L | 350 (mm) |
| Genişlik B | 250 (mm) |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| H | 35 mm |
| L | 350 mm |
| B | 250 mm |
| PSSG |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Sızdırmazlık malzemesi | Silikon SI |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon