DR-PSSG 350x250 SI-55
Część nr.: 10.01.54.00061
Sealing ring for sack gripper
Branże: Logistyka | Pakowanie | Żywność
| Sealing material | Silicone SI |
| Utilization design | PSSG |
| Length L | 350 (mm) |
| Width B | 250 (mm) |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| H | 35 mm |
| L | 350 mm |
| B | 250 mm |
| PSSG |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Sealing material | Silicone SI |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja