WELLE 16.5x37 PSSG
부품 번호.: 10.01.54.00066
Shaft
산업: 물류 | 식품 | 포장
| Outside diameter D | 16.5 (mm) |
| Length L | 37 (mm) |
| Utilization design | PSSG |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| G1 | M5-M |
| L | 37 mm |
| D | 16.5 mm |
| G2 | M6-F |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.