WELLE 16.5x37 PSSG
Część nr.: 10.01.54.00066
Shaft
Branże: Logistyka | Pakowanie | Żywność
| Outside diameter D | 16.5 (mm) |
| Length L | 37 (mm) |
| Utilization design | PSSG |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | M5-M |
| L | 37 mm |
| D | 16,5 mm |
| G2 | M6-F |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".