WELLE 16.5x37 PSSG
N° de artículo: 10.01.54.00066
Eje
Industrias: Alimentos | Envases | Logística
| Diámetro exterior D | 16.5 (mm) |
| Longitud L | 37 (mm) |
| Diseño de aplicación | PSSG |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| G1 | M5-MA |
| L | 37 mm |
| D | 16,5 mm |
| G2 | M6-HE |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".