- 효율적
기술 데이터
기술 데이터
- 로봇(제조사: Omron)용 즉시 연결형 핸들링 세트
- 그리퍼, 적합한 플랜지 및 연결 케이블 포함
제품
- 효율적
ROB-SET ECBPMi OMRON10.03.01.00605
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | OMRON |
| contains | Suction cup |
| and | Screws |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
ROB-SET FXCB OMRON O2010.01.43.00120
| with | |
| for | OMRON |
| Type | TM5, TM12, TM14 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
ROB-SET FXCB OMRON SPB210.01.43.00133
| with | |
| for | OMRON |
| Type | TM5, TM12, TM14 |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
Sack Grippers PSSG-X
- Sack gripper with integrated vacuum generation
- Dimensions: 290 x 215 mm to 350 x 250 mm
- Material: NBR, SI
제품 요청