진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
건물 부속품 및 배관을 위한 원형 튜브 시스템은 납품 전에 시운전 및 포장됩니다. 포장 영역에서 골판지 상자는 최대 4미터 길이로 롤러 컨베이어로 팔레트에 올려 놓아야 합니다. 그런 다음 상품은 화물 마차로 픽업되어 그에 따라 배달됩니다. 지금까지는 두 명의 직원이 다루기 힘든 상자를 수동으로 옮겨야 했습니다. 하루 총 4~5톤의 물리적인 부담이 궁극적으로 슈말츠 장치를 구매한 주된 이유였습니다.
진공관 리프터 JumboErgo 85에는 이중 흡입 그리퍼가 장착되어 있어 접착, 끈으로 묶인 또는 열린 상자를 쉽게 들어 올릴 수 있습니다. 석션 컵이 부착된 종방향 트래버스는 상자의 다른 치수로 쉽게 조정할 수 있습니다.튜브 리프터 JumboErgo는 한 사람이 작동할 수 있으므로 인건비를 절감할 수 있습니다. 이 Schmalz 솔루션은 SK 기둥 장착형 지브 크레인을 사용하여 완성되었습니다. 개별적으로 조정된 4,000mm의 지브 길이 덕분에 선회 크레인은 이동이 매우 쉬우면서 최대의 유연성을 제공합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.