Schmalz

Manual handling • Logistics • Cardboard • Vacuum Tube Lifters JumboErgo

The Vacuum Tube Lifter JumboErgo Handles Cardboard Boxes Measuring up to Four Meters in Length

Round pipe systems, which are used in construction fittings and sanitary facilities, are order picked and packaged before being delivered. In the packaging area, cardboard boxes measuring up to four meters in length must be moved from a roller belt onto pallets. The goods are then picked up by trucks and delivered to their respective destinations. In the past, two employees were necessary for moving the unwieldy cardboard boxes by hand. The sheer strain of physically carrying a total weight of 4-5 metric tons every day became the primary catalyst to purchase the Schmalz device.

The vacuum tube lifter JumboErgo 85 is equipped with a double suction cup, which can easily lift glued, strapped, or open cardboard boxes. The beam length at which the suction cups can be mounted and adjusted ensures that cardboard boxes of varying lengths can be lifted. The tube lifter JumboErgo can be operated by one person, thus reducing personnel costs. This Schmalz solution is rounded off by the use of an SK column-mounted slewing crane. Due to its customized jib length of 4,000 mm, the slewing crane ensures maximum flexibility and extreme ease of movement.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng