진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
식품용 제품 라인에서는 무엇보다도 스프레드가 만들어집니다. 플라스틱 컵에 포장된 이 스프레드의 적절한 품질과 보관 수명을 보장하기 위해 팔레트 터너를 사용하여 컵을 거꾸로 뒤집습니다. 팔레트 터너로부터 제품을 보호하려면 팔레트 터너와 제품 사이에 팔레트를 고정하는 것이 중요합니다. 이 팔레트를 내려 놓는 것은 특히 건강에 해롭고 직원들에게 매우 힘든 일이었습니다. 결과는 질병으로 인해 손실된 날이었습니다.
진공관 리프터 JumboErgo 35를 사용하여 직원의 작업을 더 쉽게 만드는 주요 요구 사항을 충족할 수 있었습니다. 튜브 리프터는 공작물의 빈번하고 신속한 리프팅 및 이동에 특히 적합합니다. 진공관 리프터 JumboErgo의 제어 요소에는 오토바이 스로틀 그립과 유사한 인체 공학적 트위스트 그립이 장착되어 있습니다. 부하를 "가속"으로 낮추고 부하를 "감속"으로 들어 올립니다. 어떤 작업 높이에서도 안전과 인체공학적 자세가 보장됩니다. 단일 흡입 패드는 특히 팔레트에 적합합니다. 진공관 리프터는 벽 지브 크레인에 부착됩니다. 이것은 피봇 베어링의 특수 플레인 베어링과 알루미늄 크레인 레일의 사용으로 인해 극도의 이동 용이성을 약속합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.