진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
카테고리 표시
지금 구성하기
판지를 취급하는 것은 작업을 손으로 수행해야 했기 때문에 인체공학적이지 않고 극도로 노동과 시간이 많이 소요되었습니다. 효율성을 높이고 작업을 더 쉽게 만드는 솔루션을 찾아야 했습니다. 이것은 Schmalz의 핸들링 시스템이었습니다. 진공관 리프터 JumboFlex는 최대 35kg의 상자를 자주 매우 빠르게 이동하는 데 이상적입니다. 튜브 리프터 JumboFlex에는 이중 흡입 패드가 장착되어 있습니다. 흡입 그리퍼가 90° 회전할 수 있으므로 상자를 측면에서 흡입할 수 있습니다. 퀵 체인지 어댑터가 핸들링 솔루션에 통합되어 도구 없이 몇 초 만에 그리퍼를 교체할 수 있으며, Schmalz SK 기둥 장착형 지브 크레인과 결합하여 생산 공정을 최적화합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.