저희는 이 솔루션에 매우 만족합니다. 품질, 우수한 가성비, 짧은 배송 시간은 우리에게 있어 타의 추종을 불허합니다.∼ 랄프 구테쿤스트, 디투스 홀츠마뉴팩처 GmbH의 운영 관리자

Schmalz의 진공 블록은 안전한 고정을 보증합니다
Biesse CNC 목공 기계로 최적의 결과를 얻으려면 공작물을 안전하게 고정하는 것이 중요합니다. 슈말츠는 기존 클램핑 장치의 대안으로 견고한 VCBL-B 진공 블록을 제공합니다. Holzmanufaktur Dittus GmbH는 수년 동안 이 흡입 컵을 사용해 왔으며, 비용 효율적인 예비 부품과 빠른 가용성의 이점을 누리고 있습니다.
성공 사례의 특징
| 산업 | 목재 |
|---|---|
| 공작물 | 나무 판자 |
| 제품 그룹 | 진공 클램핑 시스템 |
| 처리 유형 | 클램핑 |
슈말츠와 함께
3
페인트
더 빠른 배송
고객: 조인어리 디투스 GmbH
튀빙겐 인근 암머부흐에 위치한 Holzmanufaktur Dittus GmbH는 111년 동안 목재 가공 분야에서 활동해 왔습니다. 10명으로 구성된 이 회사의 팀은 특히 소매업과 의료 분야용 가구 솔루션을 전문으로 합니다. 작업대 및 주방 전면과 같은 표면을 마감하고 MDF, 프레스보드, 멀티플렉스 등 다양한 목재 유형과 패널 소재로 캐비닛과 테이블을 제조합니다.
도전 과제
Dittus는 이탈리아의 유명 제조업체인 Biesse의 Rover C6 CNC 머시닝 센터를 사용하면서 다음과 같은 까다로운 문제에 직면했습니다. 첫째, 공작물을 제자리에 안정적으로 고정하는 데 사용되는 Biesse의 진공 블록에는 고무 씰을 위한 슬롯이 있습니다. 이 고무 씰이 손상되면 막대한 비용을 들여 진공 블록 전체를 교체해야 합니다. 둘째, 원래 진공 블록의 견고한 플라스틱 지지대는 민감한 표면을 손상시켜 가공된 공작물의 품질을 저하시킬 수 있습니다. 셋째, 원래 제조업체가 더 긴 납기로 운영되기 때문에 예비 부품 조달이 어렵습니다. 이는 공급 문제로 이어지고 운영 공정의 신뢰성을 떨어뜨립니다.
슈말츠의 솔루션
슈말츠 VCBL-B 진공 블록은 목수에게 최적의 솔루션을 제공합니다. 흡입 플레이트가 마모되거나 손상된 경우 고가의 전체 구성품을 교체할 필요가 없습니다. 대신 직원이 몇 가지 간단한 단계로 결함이 있는 흡입판을 제거하고 새 부품을 문제없이 장착하여 흡입컵을 즉시 다시 사용할 수 있습니다. 또 다른 장점은 부드러운 엘라스토머 흡입판으로 민감한 표면에도 부드럽게 작용한다는 점입니다. 슈말츠의 VCBL-B 진공 블록은 Biesse 콘솔 테이블을 위한 호스 없는 진공 클램핑 시스템으로 특별히 개발되었습니다. 이 제품은 원래 제조업체의 진공 블록과 완벽하게 호환되며 혼합 작동이 가능합니다. 목수는 어댑터 링을 사용하여 표준 홀더에 진공 블록을 15도 단위로 배치하여 흡입 영역을 유연하게 정렬할 수 있습니다. 이렇게 하면 유연성이 향상되고 설정 시간이 단축되며 흡입 컵 마운팅에 클램핑 러그와 자석을 사용하여 안전하게 고정할 수 있습니다. 통합 터치 밸브는 작업물 하단의 흡입 컵만 활성화하므로 테이블에 남아 있을 필요가 없는 진공 블록을 사용할 수 있습니다. 버튼이 손상된 경우 전체 흡입 컵을 교체할 필요 없이 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 솔루션은 목공 작업장에 매우 효과적인 옵션입니다.

제조 정밀도를 위한 0.06mm 치수 정확도의 진공 블록.

Dittus는 수년 동안 VCBL-B 진공 블록을 사용해 왔으며 매우 만족하고 있습니다.