Wir sind mit der Lösung sehr zufrieden. Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und kurze Lieferzeiten sind unschlagbare Argumente für uns.∼ Ralf Gutekunst, Betriebsleiter der Dittus Holzmanufaktur GmbH

Blocksauger von Schmalz gewährleisten sicheren Halt
Für optimale Ergebnisse mit Biesse CNC-Holzbearbeitungsmaschinen ist eine sichere Werkstückfixierung entscheidend. Als Alternative zu den Originalspannmitteln bietet Schmalz die robusten Blocksauger VCBL-B an. Die Holzmanufaktur Dittus GmbH nutzt diese Sauger bereits seit mehreren Jahren und profitiert von kostengünstigen Ersatzteilen sowie schneller Verfügbarkeit.
Eigenschaften der Success Story
| Branche | Holz |
|---|---|
| Werkstück | Holzplatten |
| Produktgruppe | Vakuum-Spannsysteme |
| Art der Handhabung | Aufspannen |
Mit Schmalz
3
Mal
schnellere Lieferung
Der Kunde: Schreinerei Dittus GmbH
Seit 111 Jahren ist die Holzmanufaktur Dittus GmbH in Ammerbuch bei Tübingen in der Holzverarbeitung aktiv. Das zehnköpfige Team des Unternehmens hat sich auf Einrichtungslösungen spezialisiert, insbesondere für den Einzelhandel und Arztpraxen. Dabei veredeln sie Oberflächen wie Arbeitsplatten und Küchenfronten, fertigen Schränke und Tische aus einer Vielzahl von Holzarten und Plattenmaterialien wie MDF, Pressspan und Multiplex.
Die Herausforderung
Dittus arbeitet mit dem CNC-Bearbeitungszentrum Rover C6 des renommierten italienischen Herstellers Biesse und sah sich folgenden anspruchsvollen Herausforderungen gegenüber. Erstens: Die Blocksauger von Biesse, die zur zuverlässigen Fixierung der Werkstücke dienen, weisen eine Nut für die Gummidichtung auf. Im Falle einer Beschädigung dieser Gummidichtung ist ein aufwendiger Austausch des gesamten Blocksaugers erforderlich. Zweitens: Die robuste Kunststoffauflage der Original-Blocksauger kann empfindliche Oberflächen in Mitleidenschaft ziehen und somit die Qualität der bearbeiteten Werkstücke beeinträchtigen. Drittens: Die Beschaffung von Ersatzteilen gestaltet sich als anspruchsvoll, da der Originalhersteller mit längeren Lieferzeiten operiert. Dies führt zu Versorgungsproblemen und stellt eine Beeinträchtigung der betrieblichen Prozesssicherheit dar.
Die Lösung von Schmalz
Die Schmalz Blocksauger VCBL-B bieten der Schreinerei eine optimale Lösung. Im Falle von Verschleiß oder Beschädigung der Saugplatte müssen keine teuren kompletten Bauteile ersetzt werden. Stattdessen kann ein Mitarbeiter die defekte Saugplatte mit wenigen Handgriffen entfernen und das neue Element problemmühelos montieren, wodurch der Sauger sofort wieder einsatzbereit ist. Ein weiterer Pluspunkt ist die weiche Elastomersaugplatte, die empfindliche Oberflächen schont. Die VCBL-B Blocksauger von Schmalz wurden speziell als schlauchloses Vakuum-Aufspannsystem für Biesse-Konsolentische entwickelt. Sie sind vollständig kompatibel mit den Blocksaugern des Originalherstellers und ermöglichen den Mischbetrieb. Die Schreiner können die Saugflächen flexibel ausrichten, indem sie die Blocksauger mithilfe des Adapterrings in 15-Grad-Schritten in die Standardaufnahmen setzen. Dadurch wird die Flexibilität gesteigert, die Rüstzeiten verkürzt und eine sichere Fixierung mit Spannlaschen und Magneten in der Saugeraufnahme gewährleistet. Ein integriertes Tastventil aktiviert nur die Sauger unter den Werkstücken, wodurch nicht benötigte Blocksauger auf dem Tisch verbleiben können. Bei Beschädigung lässt sich der Taster leicht austauschen, ohne den gesamten Sauger ersetzen zu müssen. Diese Lösung stellt eine äußerst effektive Option für die Schreinerei dar.

Blocksauger mit 0,06 mm Maßhaltigkeit für Fertigungspräzision.

Dittus verwendet die VCBL-B Blocksauger seit mehreren Jahren und ist äußerst zufrieden damit.

