Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozwiązania. Jakość, dobry stosunek ceny do jakości i krótki czas dostawy to dla nas argumenty nie do przebicia.∼ Ralf Gutekunst, kierownik ds. obsługi w Dittus Holzmanufaktur GmbH

Bloki podciśnieniowe firmy Schmalz zapewniają bezpieczne mocowanie
Dla uzyskania optymalnych rezultatów pracy z maszynami CNC Biesse do obróbki drewna kluczowe znaczenie ma bezpieczne zamocowanie przedmiotu obrabiany. Jako alternatywę dla oryginalnych urządzeń do zaciskania firma Schmalz oferuje wytrzymałe bloki podciśnieniowe VCBL-B. Firma Holzmanufaktur Dittus GmbH korzysta z tych przyssawek od kilku lat i czerpie korzyści z niedrogich części zamiennych oraz szybkiej dostępności.
Fakty historii sukcesu
| Przemysł | Drewno |
|---|---|
| Obrabiany przedmiot | Drewniane deski |
| Grupa produktów | Podciśnieniowe systemy mocowania |
| Rodzaj obsługi | Zaciskanie |
Ze Schmalz
3
farba
szybsza dostawa
Klient: Joinery Dittus GmbH
Holzmanufaktur Dittus GmbH w Ammerbuch niedaleko Tybingi zajmuje się procesem obróbki drewna od 111 lat. Dziesięcioosobowy zespół firmy specjalizuje się w rozwiązaniach wyposażenia wnętrz, w szczególności dla sektora detalicznego i gabinetów lekarskich. Zajmuje się wykańczaniem powierzchni, takich jak blaty robocze i fronty kuchenne oraz produkcją szafek i stołów z różnych gatunków drewna i materiałów płytowych, takich jak MDF, płyta prasowana i multipleks.
Wyzwanie
Firma Dittus współpracuje z centrum obróbczym CNC Rover C6 renomowanego włoskiego producenta Biesse i stanęła przed następującymi wymagającymi wyzwaniami. Po pierwsze, bloki podciśnieniowe firmy Biesse, które służą do niezawodnego utrzymywania przedmiotów obrabiany w miejscu, mają otwór podłużny na gumowe uszczelnienie. Jeśli ta gumowa uszczelka zostanie uszkodzona, cały blok podciśnieniowy musi zostać wymieniony, co wiąże się z dużymi kosztami. Po drugie, solidne plastikowe wsparcie oryginalnych bloków podciśnieniowych może uszkodzić wrażliwe powierzchnie, a tym samym pogorszyć jakość obrabianych przedmiotów. Po trzecie, zamówienie części zamiennych jest wyzwaniem, ponieważ oryginalny producent działa z dłuższymi czasami dostawy. Prowadzi to do problemów z zasilaniem i pogarsza niezawodność procesu obsługi.
Rozwiązanie Schmalza
Bloki podciśnieniowe Schmalz VCBL-B oferują stolarzom optymalne rozwiązanie. W przypadku zużycia lub uszkodzenia płyty ssącej nie ma potrzeby wymiany kosztownych kompletnych części składowych. Zamiast tego pracownik może w kilku prostych krokach zdemontować uszkodzoną płytę ssącą i bezproblemowo zamontować nowy element, dzięki czemu przyssawka będzie natychmiast gotowa do ponownego użycia. Kolejnym punktem ssania jest płyta ssąca wykonana z miękkiego elastomeru, który jest delikatny dla wrażliwych powierzchni. Bloki podciśnieniowe VCBL-B firmy Schmalz zostały opracowane specjalnie jako bez wężowy system mocowania podciśnieniowego do stolików konsolowych Biesse. Są one w pełni kompatybilne z oryginalnymi blokami podciśnieniowymi produkcji i umożliwiają mieszaną obsługę. Stolarze mogą elastycznie ustawiać powierzchnie przyssania, umieszczając bloki podciśnieniowe w standardowych uchwytach co 15 stopni za pomocą pierścienia adaptera. Zwiększa to elastyczność, skraca czas konfiguracji i zapewnia bezpieczne mocowanie za pomocą zacisków i magnesów w mocowaniu (ssawce). Zintegrowany zawór dotykowy aktywuje przyssawki tylko w dolnej części przedmiotów obrabiany, pozwalając blokom podciśnieniowym, które nie są wymagane, pozostać na stole. W razie uszkodzenia przycisk można łatwo wymienić bez konieczności wymiany całej przyssawki. Rozwiązanie to jest niezwykle skuteczną opcjonalnie opcją dla warsztatu stolarskiego.

Bloki podciśnieniowe o dokładności wymiarowej 0,06 mm zapewniające precyzję produkcji.

Dittus używa bloków podciśnieniowych VCBL-B od kilku lat i jest z nich bardzo zadowolony.

