Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Reference Suction-Cup automazed 3D-fixation
이 날짜부터 항목을 더 이상 주문할 수 없습니다. 현지 담당자가 대안을 찾을 수 있도록 기꺼이 도와 드릴 것입니다. 그 / 그녀에게 연락 할 수 있습니다. +82 31 816 2403 또는 schmalz@schmalz.co.kr
속성 | 값 |
---|---|
D1 | 60.40 mm |
H | 99 mm |
H1 | 120 mm |
Z (Stroke) | 21 mm |
주문 정보: RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF
The Basic Holding Fixture BHF clamping system from Schmalz is not supplied assembled. The system consists of several components which are ordered independently of each other:
Available accessories: Reference suction cup