- 콘솔 테이블이있는 CNC 가공 기계 용 호스가 필요없는 진공 클램핑 시스템 (2 회로 시스템)
- 어댑터 플레이트는 콘솔의 진공 피드 바로 위에 위치합니다.
- 최대 4 개의 추가 모노베이스 및 흡입 컵으로 어댑터 플레이트를 유연하게 장착
- 특히 흡입면이 작고 선조 모양의 좁고 구부러진 작업 물에 적합
- 플러그인 중간 링이있는 모듈 식 개념으로 다양한 작업 높이를 달성 할 수 있습니다.
- 최대 유지력 덕분에 손상이없고 정밀한 클램핑
제품 하이라이트
- 플레이트와 흡입 컵을 유연하게 결합 할 수 있으므로 좁고 곡선이있는 작업 물에 이상적
- 자유롭게 배치 할 수있는 흡입 컵과 모노베이스는 거의 모든 클램핑 레이아웃을 허용합니다.
- 더 많은 유연성과 짧은 설정 시간을 위해 가능한 표준 흡입 블록과 혼합 작동
- 액세서리 및 예비 부품은 도구없이 빠르고 쉽고 저렴하게 교환 할 수 있습니다.
- 어댑터 플레이트 (1)베이스 플레이트
- 기계 테이블에 대한 인터페이스 (2)
- 어댑터 플레이트의 진공 개구부 위에 배치하기위한 모노베이스 (3)와 작업 물 고정을위한 흡입 컵 (6)은 액세서리로 제공됩니다.
- 기계의 가공 높이에 맞게 높이를 조정하는 중간 링 (5)
- 잠금 자석 (4)
- 2 회로 진공 시스템
- 콘솔에 진공으로 접두사
- Innospann 흡입 컵 사용