Vacuum Lifting Device VacuMaster Multi
진공 리프팅 장치 베큐마스터 멀티
단단한 또는 다공성의 무거운 대형 목재 판넬 핸들링
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
단단한 또는 다공성의 무거운 대형 목재 판넬 핸들링
적용
설계 및 기능
타입 | 최대 리프트 용량_수평 [kg] | 최대 리프트 용량_수직 [kg] | 작업물 사이즈 최소 [mm] | 작업물 사이즈 최대 [mm] | 흡착 플레이트_개수 | 흡착 플레이트_사이즈 [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
멀티 400 | 400 | - | 1,100 x 700 | 4,100 x 2,100 | 1 | 1,000 x 675 |
멀티 400 | 400 | - | 1,400 x 1,100 | 5.600 x 2,100 | 2 | 1,000 x 675 |
멀티 400/150 90° | 400 | 150 | 1,100 x 700 | 4,100 x 2,100 | 1 | 1,000 x 675 |
멀티 400/300 90° | 400 | 300 | 1,400 x 1,100 | 5.600 x 2,100 | 2 | 1,000 x 675 |
멀티 400/300 90° | 400 | 300 | 2,200 x 1,000 | 5,600 x 2,100 | 8 | ∅ 400 |
Type | Main beam length L [mm] | Overall height H [mm] | Operator handle L1 [mm] | Weight [kg] |
---|---|---|---|---|
Multi 400 | - | 520 | 1,050 | 80 |
Multi 400 | 2,000 | 600 | 1,050 | 133 |
Multi 400/150 90° | - | 540 | 1,050 | 101 |
Multi 400/300 90° | 2,000 | 620 | 1,050 | 159 |
Multi 400/300 90° | 2,500 | 630 | 1,050 | 189 |
슈말츠 제품 범위에서 제공되는 진공 리프터는 크레인 시스템에 의해 보완됩니다.
경량 알루미늄 크레인 및 지브 크레인은 진공 리프터의 하중에 맞게 조정되었습니다. 모듈식 설계로 인해 크레인 시스템을 포함한 진공 리프터를 작업 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.
schmalz.com 사이트의 미디어 센터에서 적용사례 비디오를 찾아볼 수 있습니다.
빠른 연결 전기 연결
CEE 플러그는 리프팅 장치가 전원 공급장치에 쉽게 연결되도록 제안한 다음, 필요한 경우 신속하게 연결을 해제합니다(VacuMaster Basic에만 해당).