Schmalz

End-of-Arm 진공 발생기

The electrical and pneumatic end-of-arm vacuum generators are designed for use on lightweight robots and industrial robots. They are suitable for use in mobile robotics, in fully automated processes with low cycle and evacuation times, and in human-robot collaboration (HRC) environments.

필터 결과

Pitch diameter D mk1
Suction rate (max.)
Degree of evacuation
라벨링
산업 분야
Product family
  • 효율적

세트 처리 ECBPMi

  • 진공 발생기, 플랜지, 흡입 패드 및 연결 케이블로 구성된 세트
  • 흡입 그리퍼는 유연하게 변경 가능
  • 최대 1.6 l / min의 펌핑 속도
  • 최대 진공 60 %
19 제품 중 19 보기
  • 효율적

ECBPi 세트 처리

  • 플랜지, 그리퍼 및 연결 케이블을 포함한 진공 발생기
  • 그리퍼의 유연한 교환 가능
  • 최대 12 l / min 및 최대 펌핑 속도. 진공 : 75 %
  • 경량 로봇 및 코봇 작업에 적합
12 제품 중 12 보기

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동