Schmalz

벨로우즈 흡입 컵 FG SI-HD (2.5 배)

제품으로 바로 이동

내마모성, 내마모성이 높은 재료를 위해 SI-HD 실리콘으로 만든 식품 준수 흡입 컵; -30 ° C ~ +180 ° C의 내열성

씰링 립은 곡면이나 요철에 매우 잘 적응합니다.

상부 접기의 높은 강성은 수평력과 높은 가속도에서도 안정성을 보장합니다.

디자인
  • 특수 소재 SI-HD로 제작 된 매우 견고하고 저항력이 강한 흡입 컵 FG (2)
  • 연결 니플 (SA-NIP)을 통한 플러그인 흡입 컵 연결
  • 흡입 컵과 젖꼭지 (1)는 제품군 내에서 유연하게 결합 할 수 있습니다 (3).
기술 데이터
  • 흡입 면적 (Ø) 7 ~ 25mm
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Size
Nipple family
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z

결과 7 중 1 - 7개

FG 7 SI-HD-65 N016

부품 번호.: 10.01.06.03901

Bellows suction cup (round)for wear-resistant handling

Size7
Suction cup material
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristics
Number of folds2.5
FG 9 SI-HD-65 N016

부품 번호.: 10.01.06.03148

Bellows suction cup (round)for wear-resistant handling

Size9
Suction cup material
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristics
Number of folds2.5
FG 25 SI-HD-65 N016

부품 번호.: 10.01.06.03246

Bellows suction cup (round)for wear-resistant handling

Size25
Suction cup material
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristics
Number of folds2.5
FG 14 SI-HD-65 N016

부품 번호.: 10.01.06.04055

Bellows suction cup (round)for wear-resistant handling

Size14
Suction cup material
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
FG 12 SI-HD-65 N016

부품 번호.: 10.01.06.04141

Bellows suction cup (round)for wear-resistant handling

Size12
Suction cup material
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
FG 18 SI-HD-65 N016

부품 번호.: 10.01.06.04148

Bellows suction cup (round)for wear-resistant handling

Size18
Suction cup material
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
FG 20 SI-HD-65 N016

부품 번호.: 10.01.06.04149

Bellows suction cup (round)for wear-resistant handling

Size20
Suction cup material
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동