Schmalz

솔레노이드 밸브 IV 액세서리

필터 결과

산업 분야
Product family

결과 4 중 1 - 4개

ASK B-M8-4 5000 K-4P

부품 번호.: 10.06.02.00031

Connection cable

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

부품 번호.: 10.06.02.00032

Connection cable

Electrical connectionElbow fem con M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
VS-V-SA M5-AG

부품 번호.: 10.06.02.00224

Miniature vacuum sensor with analogue output signal

ConnectionM5-M
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Cable length Lk3 (m)
VS-V-SD 60 M5-AG

부품 번호.: 10.06.02.00257

Miniature vacuum switch with digital output signal

Switching point- 600
ConnectionM5-M
Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Cable length Lk3 (m)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동