Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
볼 체크 밸브가 있는 외부 진공 발생 장치용 광영역 진공 그리퍼 시스템
속성 | 값 |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21.60 mm |
D | 60 mm |
H | 104.80 mm |
H1 | 150.40 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7.70 mm |
H4 | 5.50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 1036 mm |
L2 | 996 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Valve type | SVK |
속성 | 값 |
---|---|
Arrangement | 3R54 |
Number of suction cells | 56 |
Suction force at -250 mbar | 600 N |
Add. function | Filter |
Add. function | Filter |
Weight | 5.80 kg |
Sealing element | Suction Cups |
Evacuation rate for pu = -0,25 bar | 750 l/min |
Product family | FMP |
주문 정보: FMP-SVK 1036 3R54 SPB2-40P F G60
사용 가능한 스페어 파트: 실링 폼(DI-PL), 석션 패드(SPB2)