Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
센서용 홀더
속성 | 값 |
---|---|
B | 24 mm |
B1 | 30 mm |
D | 28.50 mm |
d | 12 mm |
d1 | 18 mm |
H | 14 mm |
L | 38.50 mm |
L1 | 64.50 mm |
L2 | 50.50 mm |
L3 | 41.60 mm |
속성 | 값 |
---|---|
Weight | 52 g |
Product family | HT |
주문 정보: HT-SE-U A3 12/18
센서용 홀더 HT-SE는 즉시 연결형 제품으로 제공됩니다.