• 원형 튜브 툴링에 홀더를 연결하기 위한, 톱니가 있는 모듈식 튜브 및 볼 클램프 시스템, 유연하게 조정 가능한 경량 시스템에 적합
  • 톱니가 있는 최소량의 다양한 구성품을 사용하는 수많은 어플리케이션에 대한 다양한 사용 옵션
  • 프레스 숍 및 바디 조립 라인의 모든 일반 툴링 및 퀵-체인지 시스템에 적합
제품 하이라이트
  • 가볍고 수명이 긴, 톱니가 있는 튜브 클램프(폼피팅)는 최대의 생산량을 보이는 고도로 역동적인 프로세스에 최적화되어 있습니다
  • 포트폴리오가 간단명료해서 매우 다양한 어셈블리를 간편하게 조립할 수 있습니다
  • 일반 툴링 시스템과 호환되며, 10° 피치 각도 조절 기능 덕택에 유연하게 사용할 수 있습니다
연결부(톱니) SXT-CON-GB
  • 튜브 클램프 25 mm, 1.5"(38.1 mm) 및 40 mm(1), 볼 클램프 28.5 mm 및 32 mm(2)
  • 10° 피치 톱니(3)
  • 안전한 조립, 검은색(F) 및 회색(M) 부품이 항상 교대로 조립됩니다(4)
  • 10° 피치 톱니
  • 수형 디자인, 회색
  • 암형 디자인, 검은색
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준