• 진공 시스템에서 보편적으로 사용하기위한 기본 이젝터 SBP-HV / HF
  • 에코 노즐 기술을 사용하여 에너지 효율적인 진공 생성을위한 통합 이젝터 모듈
제품 하이라이트
  • 강력하지만 에너지 효율적인 진공 생성
  • 기밀 (HV) 또는 다공성 (HF) 공작물에 대해 선택적으로 최적화 된 공기 소비량
  • 작동 진공에 매우 빠르게 도달하고 누출이 안정적으로 보상됩니다.
  • 오염에 민감하지 않기 때문에 긴 서비스 간격; 쉬운 청소
기본 이젝터 SBP-HV / HF
  • 플라스틱 통합으로 제작 된 가볍고 컴팩트 한 이젝터 모듈 (1)
  • 세 가지 성능 등급과 두 가지 특성 : 기밀 (HV) 또는 다공성 (HF) 재료에 최적화 된 공기 소비량 (3)
  • 소음기 포함 및 미포함 어셈블리 사용 가능 (2)
  • 최대 309 l / min의 펌핑 속도
  • 기밀 또는 다공성 공작물 용
미터법       장엄한
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준