• 판지 상자, 포장재, 단열재 및 기타 다공성 재료를 처리하기위한 최고 펌핑 속도를 제공하는 기본 이젝터
  • 동시에 최적화 된 에너지 소비와 함께 대량 흐름이 필요한 공정
제품 하이라이트
  • 매우 빠른 펌핑 속도 덕분에 다공성 물질에 이상적으로 적합한 이젝터
  • 기밀 (HV) 또는 다공성 (HF) 공작물에 최적화 된 공기 소비량
  • 에너지 효율이 가장 높은 통합 에코 노즐 기술
  • 작동 진공에 매우 빠르게 도달
  • 모듈 식 구조로 인한 쉽고 빠른 유지 보수
기본 이젝터 SBPL
  • 매우 견고한 플라스틱으로 제작 된 본체 및 노즐 시스템
  • 압축 공기 (1), 진공 (2) 및 배기 공기 (소음기) (3) 용 공압 연결
  • 밸브, 진공 스위치 또는 진공 압력 게이지 연결 (4)
  • 옵션 액세서리 : 진공 스위치, 진공 압력계, 급속 배기 밸브, 전자기 밸브
  • 펌핑 속도 : 290 ~ 1,140 l / 분
  • 최대 진공 : 61 또는 90 %
  • 플라스틱으로 만들어진 본체
미터법       장엄한
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준