• Basic ejector for universal use in vacuum systems
  • Various handling tasks in the automotive, metal sheet, wood, assembly technology, food and packing industries
제품 하이라이트
  • Absolutely wear- and maintenance-free main body with Venturi nozzle and silencer (optional)
  • Compact and lightweight aluminum design ideal for tight spaces and high dynamics, e.g. on manipulators, robots, feeder systems
  • Ejector optimized for efficiency, saves compressed air and can be used in many different ways
기본 이젝터 SEG
  • Main body made of anodized aluminum
  • Nozzle system made of brass
  • Plastic silencer (1)
  • Vacuum connection (2)
  • Compressed air connection (3)
  • 최대 370 l / min의 펌핑 속도
  • 최대 진공 : 85 %
  • 아노다이징 알루미늄으로 제작 된 본체
미터법       장엄한
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준