• 에코 노즐 기술을 사용한 에너지 효율적인 진공 생성을위한 이젝터 모듈
  • 별도의 하우징없이 그립 도구에 직접 설치
  • 흡입 패드에 최대한 가깝게 진공 생성 통합
  • 포장 산업에서 사용됩니다. B. 박스 설치기 또는 다중 회로 진공 시스템 설정
제품 하이라이트
  • 강력하지만 에너지 효율적인 진공 생성
  • 기밀 (HV) 또는 다공성 (HF) 공작물에 대해 선택적으로 최적화 된 공기 소비량
  • 작동 진공에 매우 빠르게 도달하고 누출이 안정적으로 보상됩니다.
  • 오염에 민감하지 않기 때문에 긴 서비스 간격; 쉬운 청소
  • 일체형 노즐 홀더로 빠르고 쉽게 청소 가능
이젝터 모듈 ecoPump SEP
  • 플라스틱으로 만든 가볍고 컴팩트 한 이젝터 노즐 (1)
  • 세 가지 성능 등급과 두 가지 특성 : 기밀 (HV) 또는 다공성 (HF) 재료에 최적화 된 공기 소비량으로 제공
  • 선택적으로 이젝터 노즐 고정을위한 고정 캡 SHC (2) 사용, 선택적으로 소음기 SD 또는 ecoPump 하우징 SFE (3) 사용
  • 최대 309 l / min의 펌핑 속도
  • 기밀 또는 다공성 공작물 용
미터법       장엄한
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준