• 구조화 된 표면에서 최적의 밀봉을 위해 특수 폼으로 제작 된 밀봉 링
  • 흡입 컵이 밀봉되지 않는 표면 (보조개, 물결 모양 또는 거친)에 사용
  • 높이와 함몰이있는 포장, 평평하거나 곡선 형 공작물 취급
  • 실리콘으로 제작 된 FG 및 FGA 흡입 컵 시리즈의 액세서리로 사용 가능
제품 하이라이트
  • 벨로우즈 흡입 컵용 폼 링은 구조화 된 표면에서 최적의 밀봉을 보장합니다.
  • 다양한 직경과 높이로 FGA 및 FG 석션 컵 시리즈를 사용하여 다양한 적용이 가능합니다.
  • 젖꼭지에 안전하게 부착하기위한 실리콘 접착제 (액세서리)
씰링 링 DR-MOS SI
  • 실리콘 폼으로 만든 씰링 링 (2), 실리콘 젖꼭지 (1)에 부착
  • 다양한 직경 및 높이, 표준 흡입 컵 시리즈 FGA (1.5 접음) 및 FG (2.5 접음)에 적합
  • 실리콘 접착제를 사용한 재료 잠금 고정 (실리콘 접착제는 별매)
  • 직경 : 20/10 x 2 ~ 88/64 x 5mm
  • 진공 청소기 유형 : FGA, FG
  • 재료 : SI

서류

언어 선택

필터링 기준