• 판금, 플라스틱, 코팅 목재, 화강암 또는 콘크리트와 같이 평평하고 매끄러운 공작물 처리를 위한 원형 흡입 플레이트
  • 진공 자동화 및 수동 진공 리프팅 장치의 핸들링 프로세스에 보편적으로 사용
  • 높은 흡입력 또는 가속이 필요한 공정에 사용
  • 기름과 같은 더러운 주변 환경에서의 사용
  • 얇은 판금과 같이 벽이 얇은 공작물 처리
제품 하이라이트
  • 강화 플라스틱 소재의 캐리어 플레이트로 무게 30% 감소
  • 내유성 및 내 오존성 NBR로 제작 된 씰링 링으로 최적화 된 마찰 구조로 흡입력 및 횡력 증가
  • 캐리어 플레이트와 밀봉 링 사이의 혁신적인 연결은 변경을 단순화하고 뒤틀림을 방지합니다.
  • NFC 인터페이스를 통해 스마트 폰으로 제품 정보를 읽고 교체품을 구입하십시오.
흡입 플레이트 SUF
  • 강화 플라스틱 캐리어 플레이트 (1)
  • 통합 NFC 인터페이스 (2)
  • 특수 마찰 구조 (4)와 최적화 된 밀봉 가장자리를 가진 교환 가능한 밀봉 링 (3)
  • 직경 : 125 ~ 210mm
  • 자료 : NBR
  • 강화 플라스틱으로 만들어진 지지판
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준