Schmalz

Slangbeheerkit HMK

Vacuüm-grijpsysteem OR vacuüm grijpsysteem en slangrouting uit één hand

Schmalz biedt u slanggeleidingssets of complete beheersets voor vacuümslangen. De levering omvat robotspecifieke montagebeugels en alle hardware om de slanggeleidingssets op uw robot te monteren. Schmalz biedt ook sets aan met hardware voor het geleiden van persluchtopeningen en robot I/O-kabels naar de EOAT.

Productaanvraag
Plug & Play

Eenvoudige en tijdbesparende integratie

Openheid van technologie

Geschikt voor alle gangbare industriële robots

Snelle aanpassing

Flexibele reactie op voorschriften van klanten

Compleet engineeringspakket

Ook leverbaar als compleet pakket inclusief projectplanning

Ontwerp
  • Slangklem (1)
  • Buispaal (parallel) (2)
  • Overgangshouder (3)
  • Tussenring voor urethaanslang buitendiameter (4)
Bestelinformatie

Bestelinformatie

Voor een snelle en volledige projectplanning vult u de online vragenlijst bovenaan de pagina in. U ontvangt dan een offerte voor de complete slangroutingset.

Technische gegevens
  • Tussenringen, slangklemmen, beugels, overgangsbeugels, slangmanden
  • Buitendiameter slang: 60 tot 112 mm
Industriesegmenten
  • Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels
Voorbeeld configuraties

Filterresultaten

Sector

1 - 10 van 17 resultaten

HTR-SL-102-UB-HMK

Onderdeelnr.: 10.07.10.50033

Slanghouder

Clamping range102 (mm)
MountingU-bracket
Length L155 (mm)
Height H184.5 (mm)
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-85-HMK-3050

Onderdeelnr.: 10.07.09.00287

Beschermslang

Size3050
Outside diameter D85 (mm)
Height H3050 (mm)
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-70-HMK-1830

Onderdeelnr.: 10.07.09.00283

Beschermslang

Size1830
Outside diameter D70 (mm)
Height H1830 (mm)
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-70-HMK-3050

Onderdeelnr.: 10.07.09.00286

Beschermslang

Size3050
Outside diameter D70 (mm)
Height H3050 (mm)
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-85-HMK-1830

Onderdeelnr.: 10.07.09.00284

Beschermslang

Size1830
Outside diameter D85 (mm)
Height H1830 (mm)
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-112-HMK-3050

Onderdeelnr.: 10.07.09.00288

Beschermslang

Size3050
Outside diameter D112 (mm)
Height H3050 (mm)
Utilization designHose management set
SCHU-SCHL-112-HMK-1830

Onderdeelnr.: 10.07.09.00285

Beschermslang

Size1830
Outside diameter D112 (mm)
Height H1830 (mm)
Utilization designHose management set
HTR-A0 M6-IG AP HMK

Onderdeelnr.: 10.07.10.00179

Houdersystem

Thread G1M6-F
Length L82.6 (mm)
Height H67.3 (mm)
Cross-beam connectionGatenpatr./monster
Shapemet adapterplate
Utilization designHose management set
HTR-SL-102-MP-HMK

Onderdeelnr.: 10.07.10.50034

Slanghouder

Clamping range102 (mm)
MountingMounting plate
Length L155 (mm)
Height H184.5 (mm)
Utilization designHose management set
HTR-SL-133-UB-HMK

Onderdeelnr.: 10.07.10.50032

Slanghouder

Clamping range133 (mm)
MountingU-bracket
Length L187 (mm)
Height H216 (mm)
Utilization designHose management set
Productaanvraag

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen