Permanente magneet maakt veilig werken mogelijk zonder spanningsbron
Compact ontwerp en laag gewicht
Gemakkelijk verwisselbare wrijvingsring absorbeert hoge zijdelingse krachten
Robuust ontwerp voor gebruik in lascellen
Door de mogelijkheid van blokkering, ook optimaal voor lange werkstukken
Ontwerp

- Robuuste aluminium behuizing (4) met permanente magneet (2)
- Opgeklemde, snelwisselende wrijvingsring (5)
- Bistabiele uitvoering: bij stroomuitval aan de persluchtaansluiting (6) blijft de magneetpositie "grijpen" (A) of "afzetten" (B) behouden
- Standaardaansluitschroefdraad (1) in het deksel; montageschroefdraad (3) voor houders aan drie zijden van de grijper
- Optionele bevestigingsmogelijkheid door middel van het houdersysteem HTS voor het monteren van een grijper op de grijper; versie HTS...D voor het blokkeren en monteren van twee grijpers
- SGM-S met zuigercontrole om de positie van de zuiger met behulp van een sensor te detecteren
Technische gegevens
- Diameter: 30 tot 70 mm
- Houdkracht: 35 tot 290 N
- Universal applications
Industriesegmenten
- •Automotive
- •Metaal
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 10 van 20 resultaten

Onderdeelnr.: 10.01.17.00200
Magneetgrijper voor platen met gaten en uitsnijdingen
| Size | 30 |
| Socket | G1/8"-IG |
| Holding force max. with friction ring | 35 (N) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Additional function | Sensor PNP |
| Electrical connection | Stekker M12, 4 pol |

Onderdeelnr.: 10.01.17.00201
Magneetgrijper voor platen met gaten en uitsnijdingen
| Size | 40 |
| Socket | G1/4"-IG |
| Holding force max. with friction ring | 100 (N) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Additional function | Sensor PNP |
| Electrical connection | Stekker M12, 4 pol |

Onderdeelnr.: 10.01.17.00202
Magneetgrijper voor platen met gaten en uitsnijdingen
| Size | 50 |
| Socket | G1/4"-IG |
| Holding force max. with friction ring | 180 (N) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Additional function | Sensor PNP |
| Electrical connection | Stekker M12, 4 pol |

Onderdeelnr.: 10.01.17.00203
Magneetgrijper voor platen met gaten en uitsnijdingen
| Size | 70 |
| Socket | G1/4"-IG |
| Holding force max. with friction ring | 290 (N) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Additional function | Sensor PNP |
| Electrical connection | Stekker M12, 4 pol |