Schmalz

Bestelinformatie

De SGM magneetgrijper wordt geassembleerd geleverd. Het product is verkrijgbaar in 3 versies:

  • Grijper type SGM - verkrijgbaar in verschillende diameters
  • Grijper type SGM-HD - roestvrij stalen grijpvlak voor robuuste toepassingen - verkrijgbaar in verschillende diameters
  • Grijper type SGM-S - met zuigerbesturing door een sensor

Beschikbare reserveonderdelen: Frictiering, naderingsschakelaar

Verkrijgbare accessoires: houdersysteem

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SGM-S 50 G1/4-IG PNP

Onderdeelnr.: 10.01.17.00202

Magneetgrijper voor platen met gaten en uitsnijdingen

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size50
SocketG1/4"-IG
Holding force max. with friction ring180 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Additional functionSensor PNP
Electrical connectionStekker M12, 4 pol
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 50,7  mm
D 50  mm
d 35  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-M
G4 M5-F
H 80,2  mm
LG1 11  mm
LG2 6  mm
LG4 7  mm
Lk 300  mm
X1 58  mm
Y1 15  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Holding force max. with friction ring 180  N
Remaining holding force 0,3  N
Pressure range (operating pressure) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Installation position BEL
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 70 °C
Weight 445  g
Product family SGM
Note: Holding force: The value given is a statistical value with no safety factor; based on a plate with a thickness of 2 mm. For system configurations with magnetic grippers SGM, a safety factor of S = 3 must be applied
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen