Schmalz

Compacte ejectoren SCPi / SMPi

Zuigcapaciteit van 75 l/min tot 195 l/min

Ga direct naar de producten

IO-Link-functionaliteit maakt busverbinding en draadloze parametrering mogelijk

Duidelijke gebruikersdisplay met gebruiksvriendelijke toetsen

Geïntegreerde luchtbesparingsfunctie reduceert de energiekosten tot een minimum

Minimale ruimtebehoefte dankzij het ontwerp van de schijf

Gewicht-geoptimaliseerde behuizing, ideaal voor hoge acceleraties

Ontwerp
  • Basiselement van hoogwaardig kunststof
  • Gebruikersdisplay (9) met zeven segmentdisplays, bedieningstoetsenbord en verlicht display voor de systeemstatus
  • Elektrische aansluiting (1) via standaard M12-stekker naar keuze met elektrische scheiding
  • Geïntegreerde pneumatische afsluiters voor schakelfuncties NO, NC of puls (2) en (8)
  • De compacte uitwerper SMPi is bovendien uitgerust met de powerblaasmodule (4), voor een extreem hoog afblaasvermogen en kortere afblaastijden
  • Instelschroef voor afblaasvolumereductie (6); pneumatische aansluitingen (G3/8" en G1/4") met beschermende filters (3) en (7); geïntegreerde geluiddemper (5)
Technische gegevens
  • Zuigcapaciteit tot 195 l/min
  • Max. Vacuüm: 85 %
Prestatiegegevens
Metrisch
Imperiaal
23456
SCPi / SMPi350,00610,00800,00890,00850,00
0100200300400500600700800
SCPi/SMPi 150,030,070,160,270,420,630,911,372,60
SCPi/SMPi 200,020,040,080,140,220,310,440,661,54
SCPi/SMPi 250,010,020,050,090,140,200,280,420,86
0100200300400500600700800
SCPi 1575,0065,4055,2046,3038,3031,2023,9013,503,40
SCPi 20139,00123,10106,8092,5079,3065,2051,9032,108,50
SCPi 25195,00176,80153,60133,60112,0089,3067,4039,7011,70
0100200300400500600700800
SMPi 1575,0065,4055,2046,3038,3031,2023,9013,503,40
SMPi 20135,00119,50103,7089,8077,0063,3050,4031,108,20
SMPi 25185,00167,80145,80126,70106,2084,7064,0037,6011,10
00000
SCPi / SMPi0,010,020,020,030,03
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SCPi/SMPi 150,851,984,537,6511,8917,8425,7738,7973,62
SCPi/SMPi 200,571,132,273,966,238,7812,4618,6943,61
SCPi/SMPi 250,280,571,422,553,965,667,9311,8924,35
0100200300400500600700800
SCPi 1575,0065,4055,2046,3038,3031,2023,9013,503,40
SCPi 20139,00123,10106,8092,5079,3065,2051,9032,108,50
SCPi 25195,00176,80153,60133,60112,0089,3067,4039,7011,70
0100200300400500600700800
SMPi 1575,0065,4055,2046,3038,3031,2023,9013,503,40
SMPi 20135,00119,50103,7089,8077,0063,3050,4031,108,20
SMPi 25185,00167,80145,80126,70106,2084,7064,0037,6011,10
Industriesegmenten
  • Automotive
  • Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

SoftwareTaal
Engels

Filterresultaten

Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Control valve
Product family
Sector

1 - 10 van 36 resultaten

SMPi 15 NO VD M12-5

Onderdeelnr.: 10.02.02.03336

Compacte ejector "MEGA PUMP" met powerfunctie bij het afblazen

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Operation modedigital vacuum switch
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SMPi 15 NC VD M12-5

Onderdeelnr.: 10.02.02.03337

Compacte ejector "MEGA PUMP" met powerfunctie bij het afblazen

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modedigital vacuum switch
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SMPi 15 IMP VD M12-5

Onderdeelnr.: 10.02.02.03338

Compacte ejector "MEGA PUMP" met powerfunctie bij het afblazen

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveImpulse valve
Operation modedigital vacuum switch
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SMPi 15 NO RD M12-5

Onderdeelnr.: 10.02.02.03339

Compacte ejector "MEGA PUMP" met powerfunctie bij het afblazen

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Operation modeDigital air-saving function
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SMPi 15 NC RD M12-5

Onderdeelnr.: 10.02.02.03340

Compacte ejector "MEGA PUMP" met powerfunctie bij het afblazen

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modeDigital air-saving function
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SMPi 15 IMP RD M12-5

Onderdeelnr.: 10.02.02.03341

Compacte ejector "MEGA PUMP" met powerfunctie bij het afblazen

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveImpulse valve
Operation modeDigital air-saving function
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SCPi 15 NO VD M12-5

Onderdeelnr.: 10.02.02.03342

Compacte ejector met volledig geïntegreerde functionaliteit

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Operation modedigital vacuum switch
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SCPi 15 NC VD M12-5

Onderdeelnr.: 10.02.02.03343

Compacte ejector met volledig geïntegreerde functionaliteit

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modedigital vacuum switch
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SCPi 15 IMP VD M12-5

Onderdeelnr.: 10.02.02.03344

Compacte ejector met volledig geïntegreerde functionaliteit

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveImpulse valve
Operation modedigital vacuum switch
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
SCPi 15 NO RD M12-5

Onderdeelnr.: 10.02.02.03345

Compacte ejector met volledig geïntegreerde functionaliteit

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)75 (l/min)
Air consumption suction115 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally open
Operation modeDigital air-saving function
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Protection type IPIP 65

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen