Schmalz

  • EFFICIËNT

Compacte terminals SCTSi IO-Link

Flexibele vacuümopwekking met volledig netwerk

Verscheidenheid, optimalisatie van productieprocessen en continue energie- en procescontrole zijn de uitdagingen van de toekomst. Om hieraan te kunnen voldoen, zijn krachtige, flexibele en energiezuinige vacuümsystemen nodig. Het antwoord is onze compacte terminal SCTSi IO-Link, een compacte eenheid die bestaat uit meerdere vacuümgeneratoren voor gelijktijdige en onafhankelijke bediening van verschillende onderdelen met één vacuümsysteem.

Productaanvraag

Centrale perslucht- en stroomvoorziening voor maximaal 16 ejectoren

Directe verbinding met de besturing via slechts één datalijn

Modulair ontwerp met verschillende, afzonderlijk regelbare vacuümcircuits voor de handling van verschillende werkstukken

Eenvoudige configuratie van proces- en apparaatparameters via IO-Link of NFC

Vermindering van het persluchtverbruik tot 80% dankzij de automatische luchtbesparingsfunctie

Uw individuele configuratie

De compacte terminals SCTSi bieden de buigslapheid om het proces van handling volledig volgens uw behoeften te ontwerpen. Dankzij innovatieve configurators kunnen onze medewerkers in een mum van tijd een op maat gemaakte oplossing voor u creëren.

Naast een offerte voor uw individuele product ontvangt u ook een CAD-model.

Vraag nu uw persoonlijke configuratie aan en neem contact met ons op!

Configuratieaanvraag
Ontwerp
  • Slanke en centrale persluchtvoorziening (1)
  • NFC-chip (2) voor het lezen en schrijven van schrijfprocesinformatie
  • Centrale voeding en IO-Link-aansluiting M12-5-polig via controlemodule (3)
  • Vacuümaansluitingen (5) via schroefdraadverbindingen
  • Compacte vacuümaansluiting bestaande uit maximaal 16 compacte ejectoren (4)
Bestelinformatie

Productcode

Net zoals een onderdeelnummer wordt de productcode gebruikt om productconfiguraties bij Schmalz te identificeren. De productcode vindt u op het productlabel of op de offerte of bestelling. Hebt u vragen over uw product of wilt u een configuratie opnieuw bestellen? Houd dan deze sleutel bij de hand wanneer u contact opneemt met Schmalz.

SCTSI
IOL
E8
I2D3
ABC00001C
Naam
Code Type
SCTSI SCTSi
Busmodule
Code Type
IOL IO-Link
Aantal ejectoren / kleppen
Code Type
E + aantal Aantal ejectoren
V + aantal Aantal kleppen
E + aantal V + aantal Aantal ejectoren en aantal kleppen
Modules
Code Type
I + aantal Aantal IO-Link modules
D + aantal Aantal digitale modules
I + aantal V + aantal Aantal IO-Link en digitale modules
Configuratie code
Code Type
ABC00001C Individuele configuratiecode

Bestelinformatie

Hoofdonderdeel

Variant Type
SCTSi-IOL Hoofdonderdeel SCTSi IO-Link

Aantal ejectoren

Variant Type
1-16 Aantal ejectoren

Opmerking:

In één terminal kunnen 16 ejectoren worden geïntegreerd.

Variant terminal

Variant Type
AA Standaard uitvoering, push-in vacuüm aansluiting, slang buitendiameter = 6 mm (voor nozzle grootte = 0,7 mm en 1,0 mm) of slang buitendiameter = 8 mm (voor nozzle grootte = 1,5 mm).
AB Standaarduitvoering, schroefdraadaansluiting G1/8"-F (voor alle sproeiergroottes)

Ejectoren (voorbeeld)

Variant Type Optionele terminal Zuigvermogen l/min Luchtverbruik l/min Onderdeelnr.
C8B SCPst 07 GS01 NC C8B AA 16 22 10.02.02.05957
C79 SCPSt 07 GS01 NO C79 AA 16 22 10.02.02.05954
C8N SCPSt 10 GS01 NC C8N AA 36 46 10.02.02.05984
C8A SCPSt 10 GS01 NO C8A AA 36 46 10.02.02.05956
C7U SCPSt 15 GS02 NC C7U AA 65,5 98,5 10.02.02.06203
C78 SCPSt 15 GS02 NO C78 AA 65,5 98,5 10.02.02.06202
C7E SCPSt 07 G02 NC C7E AB 16 22 10.02.02.06187
C7H SCPSt 07 G02 NO C7H AB 16 22 10.02.02.06184
C7D SCPSt 10 G02 NC C7D AB 36 46 10.02.02.06188
C7B SCPSt 10 G02 NO C7B AB 36 46 10.02.02.06185
C7N SCPSt 15 G02 NC C7N AB 65,5 98,5 10.02.02.06189
C7A SCPSt 15 G02 NO C7A AB 65,5 98,5 10.02.02.06186

Opmerking:

U kunt kiezen uit verschillende sproeitechnologieën en -groottes, verbindingen of rustposities voor de klepafsluiter (NO/NC/IMP).
Er zijn vier verschillende ejectorbatterijen beschikbaar.
Vanaf negen ejectoren is een grotere slangdiameter voor persluchttoevoer vereist.

Technische gegevens

Technische gegevens compacte terminal SCTSi IO-Link (electronics)

Type Bedrijfstemperatuur 
[°C]
Drukbereik
(bedrijfsdruk) [bar]
Elektrische verbinding Communicatie
SCTSi IO-Link 0...50 2...6 M12, 5-pens stekker IO-Link klasse B

Technische gegevens compacte ejectoren SCPSt

Type Sproeiergrootte
[mm]
Evacuatie-niveau
[%]*
Max. zuigvermogen
[m³/h]*
Max. zuigvermogen
[l/min]*
Vacuüm luchtverbruik 
[m³/h]*
Luchtverbruik voor afblazen
[m³/h]*
Geluidsniveau vrij*
[dB(A)]**
Geluidsniveau tijdens grijpen* 
[dB(A)]**
SCPSt 07... 07 85 0.98 16.0 1.35 7.25 63 58
SCPSt 10... 10 85 2.21 36.0 2.85 7.25 73 60
SCPSt 15... 15 85 4.03 65.5 6.03 7.25 73 65
SCPSt 2-07... 2-07 85 2.28 37.0 1.35 7.25 63 58
SCPSt 2-09... 2-09 85 3.05 49.5 2.49 7.25 73 60
SCPSt 2-14... 2-14 85 4.40 71.5 5.04 7.25 75 65

*Op optimale bedrijfsdruk (4 bar)
**Geen lineaire toename in geluidsniveau bij stijging in ejectorschijven

Prestatiegegevens
Metrisch
Imperiaal
050100150200250300400500600700800
0.7 mm0,010,150,310,480,670,911,191,852,724,006,0710,50
2-0.7 mm0,000,000,000,080,150,350,400,851,752,704,207,20
050100150200250300350400450500550600650700750800
0.7 mm15,6913,5612,2811,2210,379,368,217,386,224,834,053,002,111,691,160,630,25
2-0.7 mm37,2032,3028,1024,0019,9016,5012,5010,007,505,403,903,102,001,601,000,630,30
23456
0.7 mm477,81700,18867,18855,86838,29
2-0.7 mm334,00564,57789,19892,20885,26
0100200300400500600700800
1.0 mm0,000,150,300,500,801,201,752,805,50
2-0.9 mm0,000,000,000,200,450,851,452,505,00
0100200300400500600700800
1.5 mm0,000,070,150,250,400,600,901,302,30
2-1.4 mm0,000,000,000,100,200,350,651,202,30
23456
1.0 mm475,00700,00850,00850,00810,00
2-0.9 mm430,00650,00820,00875,00860,00
23456
1.5 mm450,00660,00870,00880,00865,00
2-1.4 mm390,00590,00800,00890,00880,00
0100200300400500600700800
1.5 mm65,5057,1047,4039,3032,0025,3017,008,801,50
2-1.4 mm71,8061,4052,5042,2031,9023,5015,308,501,20
0100200300400500600700800
1.0 mm36,1029,5025,9020,8016,9013,008,103,400,50
2-0.9 mm49,6042,1034,4024,7017,0011,607,203,300,50
01.415,842.831,684.247,535.663,377.079,218.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
0.7 mm0,284,258,7813,5918,9725,7733,7052,3977,02113,27171,88297,33
2-0.7 mm0,000,000,002,274,259,9111,3324,0749,5576,46118,93203,88
01,773,535,37,068,8310,5912,3614,1215,8917,6519,4221,1822,9524,7126,4828,24
0.7 mm0,550,480,430,400,370,330,290,260,220,170,140,110,070,060,040,020,01
2-0.7 mm1,311,140,990,850,700,580,440,350,260,190,140,110,070,060,040,020,01
00000
0.7 mm0,010,020,030,030,02
2-0.7 mm0,010,020,020,030,03
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
1.0 mm0,004,258,5014,1622,6533,9849,5579,29155,74
2-0.9 mm0,000,000,005,6612,7424,0741,0670,79141,58
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
1.5 mm0,001,984,257,0811,3316,9925,4936,8165,13
2-1.4 mm0,000,000,002,835,669,9118,4133,9865,13
00000
1.0 mm0,010,020,030,030,02
2-0.9 mm0,010,020,020,030,03
00000
1.5 mm0,010,020,030,030,03
2-1.4 mm0,010,020,020,030,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
1.5 mm2,312,021,671,391,130,890,600,310,05
2-1.4 mm2,532,171,851,491,130,830,540,300,04
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
1.0 mm1,271,040,910,730,600,460,290,120,02
2-0.9 mm1,751,491,210,870,600,410,250,120,02
Industriesegmenten
  • Automotive
  • Glas
  • Kunststof
  • Metaal
  • Universeel
  • Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels
Engels
Engels
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

SoftwareTaal
Engels
Engels
Functionele beschrijvingen
Near-Field Communication (NFC)

Near-Field Communication (NFC)

  • Betrouwbare communicatie via een energieneutrale point-to-point verbinding
  • Zichtbare gegevens – Zowel statistische gegevens (zoals het serienummer) als dynamische procesgegevens (zoals schakelpunten) kunnen worden uitgelezen
  • Optie voor parameterisatie – Met een app op een telefoon kunnen de parameters van de SCTSi IO-Link direct worden bepaald
Netwerken in Industry 4.0-systemen

Netwerken in Industry 4.0-systemen

  • Via de IO-Link-verbinding kunnen opgenomen gegevens worden bekeken en gebruikt tot op het controleniveau, waardoor bidirectionele parameterisatie en diagnostiek in alle conventionele veldbussystemen mogelijk zijn
  • Conditiebewaking verhoogt de beschikbaarheid van het systeem door gedetailleerde analyse van de conditie van het systeem en vroege detectie van gebreken weer te geven
  • Voorspellend onderhoud verbetert de prestaties van grijpsystemen
  • Energiebewaking optimaliseert het energieverbruik van de vacuümsystemen
Automatische luchtbesparingsfunctie

Automatische luchtbesparingsfunctie

  • Hierdoor wordt de zuigfunctie uitgeschakeld zodra een veilige vacuümwaarde is bereikt tot de volgende cyclus of totdat de onderdruk onder de veilige vacuümwaarde komt
  • Er kunnen afzonderlijk voor elke ejector verschillende configuratiewaarden en luchtbesparingsinstellingen worden geprogrammeerd
  • Reductie van persluchtverbruik tot 80%
Geïntegreerd elektronisch sub-bussysteem

Geïntegreerd elektronisch sub-bussysteem

  • Elektronische bediening kan met één kabel worden geïmplementeerd
  • Uitgebreide gegevenscommunicatie via IO-Link en Near-Field Communication (NFC)
  • Alle ejectoren kunnen afzonderlijk worden geprogrammeerd en bediend
Energiezuinige sproeiertechnologie

Energiezuinige sproeiertechnologie

  • Dit zorgt voor een aanzienlijk hoger zuigvermogen met geminimaliseerd persluchtverbruik voor energiezuinige vacuümopwekking
Integratie

Vereenvoudigde integratie op bedieningsniveau

(1) Aansluiting van SCTSI via IO-Link master

(2) Aansluiting SCTSi via Profinet / EtherCAT / Ethernet/IP

Filterresultaten

Etikettering
Sector

1 - 4 van 4 resultaten

  • EFFICIËNT
SCTSi IOL E8

Onderdeelnr.: 10.02.02.06596

Modulaire compacte terminal voor in elkaar grijpende compacte modules

CommunicationIO-Link
SCTSi 15 G02 NC
SCTSi-IOL-8-AB-8C7N
  • EFFICIËNT
SCTSi IOL E4

Onderdeelnr.: 10.02.02.06588

Modulaire compacte terminal voor in elkaar grijpende compacte modules

CommunicationIO-Link
SCPSt 15 G02 NC
SCTSi-IOL-4-AB-4C7N
  • EFFICIËNT
SCTSi IOL E4

Onderdeelnr.: 10.02.02.06584

Modulaire compacte terminal voor in elkaar grijpende compacte modules

CommunicationIO-Link
SCPSt 15 G02 NO
SCTSi-IOL-4-AB-4C7A
  • EFFICIËNT
SCTSi IOL E8

Onderdeelnr.: 10.02.02.06592

Modulaire compacte terminal voor in elkaar grijpende compacte modules

CommunicationIO-Link
SCPSt 15 G02 NO
SCTSi-IOL-8-AB-8C7A
Productaanvraag

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen