Schmalz

  • NIEUW
  • EFFICIËNT

Vacuümunits VH-OG Start

Suction rate 10, 21, 40, 63 and 100 m³/h

Ga direct naar de producten

Oil-lubricated pump for vibration-free operation and continuous delivery of suction air with maximum vacuum to 98 %

Vacuum reservoir keeps the workpiece safe in the event of a brief power failure

Complete solution ready-to-connect for immediate use without any further installation work

Ontwerp
  • Oil-lubricated vacuum pump (1), motor protection with main switch (2) and CEE plug (3)
  • Base housing (4) with reservoir (5), integrated non-return valve and vacuum gauge (6), optional wheels for mobile use
  • Vacuum connection incl. solids filter (7) to prevent dirt from entering the reservoir and ball valve (8)
Technische gegevens
  • Suction rate: 10 to 100 m³/h
  • Max. vacuum: 98 %
  • Version: Start with oil-lubricated pump
Industriesegmenten
  • Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Suction rate (max.)
Reservoir volume
Etikettering
Sector

1 - 5 van 5 resultaten

  • NIEUW
  • EFFICIËNT
VH-OG Start 21 30

Onderdeelnr.: 10.01.55.00014

Vacuümunit met vacuümpomp en aansluiting

ShapeStart
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)21 (m³/h)
Reservoir volume30 (l)
Width B457 (mm)
Height H711 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
  • NIEUW
  • EFFICIËNT
VH-OG Start 100 100

Onderdeelnr.: 10.01.55.00017

Vacuümunit met vacuümpomp en aansluiting

ShapeStart
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)100 (m³/h)
Reservoir volume100 (l)
Width B623 (mm)
Height H862 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
  • NIEUW
  • EFFICIËNT
VH-OG Start 10 10

Onderdeelnr.: 10.01.55.00013

Vacuümunit met vacuümpomp en aansluiting

ShapeStart
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)10 (m³/h)
Reservoir volume10 (l)
Width B457 (mm)
Height H379 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
  • NIEUW
  • EFFICIËNT
VH-OG Start 63 100

Onderdeelnr.: 10.01.55.00016

Vacuümunit met vacuümpomp en aansluiting

ShapeStart
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)63 (m³/h)
Reservoir volume100 (l)
Width B623 (mm)
Height H862 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
  • NIEUW
  • EFFICIËNT
VH-OG Start 40 50

Onderdeelnr.: 10.01.55.00015

Vacuümunit met vacuümpomp en aansluiting

ShapeStart
Design vacuum generatorOil-lubricated pump EVE-OG
Suction rate (max.)40 (m³/h)
Reservoir volume50 (l)
Width B457 (mm)
Height H834 (mm)
Max. vacuum-980 (mbar)
withFilter
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen