Schmalz

Flowgrijper SCGS

Zuigcapaciteit van 270 l/min tot 650 l/min

Ga direct naar de producten

Slank en compact ontwerp, ideaal voor kleine ruimtes

Zuigvlak met zachte, flexibele afdichtingslip dempt en dicht gestructureerde oppervlakken zeer goed af

Zeer hoge volumestroom maakt veilig vastgrijpen mogelijk, zelfs met poreuze materialen

Minimaal luchtverbruik verlaagt de bedrijfskosten

Gecontroleerde afvoer van de aangezogen lucht voorkomt vervuiling van het procesgebied

Ontwerp
  • Basismodel van niet-geanodiseerd aluminium met geïntegreerde, door perslucht aangedreven vacuümopwekking, voor zijmontage (2)
  • Twee persluchtaansluitingen (aanzuigen/afblazen) (3/4)
  • Afvoerluchtkanaal (1) voor het gecontroleerd afvoeren van de inlaatlucht
  • Zuigaansluitnippel van aluminium (5)
  • Zuignap (6) gemaakt van Perbunan NBR-AS, NBR-ESD of siliconen (SI-HD); grote schachtdiameter voor hoge volumestromen
  • Grijpoppervlak van POM (7)
Technische gegevens
  • Smal ontwerp: 25 mm
  • Zuigcapaciteit: 270 tot 650 l/min
  • Diameter zuigvlak: 20 mm tot 50 mm
Prestatiegegevens
Metrisch
Imperiaal
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00468,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SCG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SCG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SCG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5513,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SCG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Industriesegmenten
  • Elektronica
  • Solar
  • Verpakkingen
  • Vezelcomposiet
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Mounting
Sector
Product family

1 - 1 van 1 resultaten

SCGS 1xE100 A MP AR M20x1-AG

Onderdeelnr.: 10.01.30.00796

Composite-grijper voor de handling van gevoelige onderdelen

Number of ejectors1
Performance classE100
MountingMounting plate
Additional functionExhaust duct axial

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen