Schmalz

Balgzuignappen SAOB HT1 (ovaal, 1,5 plooien)

Zuigvlak (LxB) van 60 x 30 mm tot 140 x 70 mm

Ga direct naar de producten

Minimale chemische beïnvloeding van het werkstukoppervlak dankzij het speciale materiaal HT1 met lage markeringen

Behandeling van hete werkstukken dankzij de hoge temperatuurbestendigheid

Gestructureerde binnensteun is bestand tegen de hoogste zijdelingse krachten, vooral bij gebruik met scheidingspoeder en op vochtige werkstukken

Ontwerp
  • Robuuste en resistente balgzuiger SAOB van HT1 in ovale uitvoering met 1,5 plooien, enkele afdichtingslip, speciale groef en interne steun
  • Aansluitnippel stevig vastgelijmd aan de verstijvingsinzet in de zuignap (zeer hoge sterkte)
  • Speciale structuur van het aanzuigvlak voor hoge zijdelingse krachtopname
Technische gegevens
  • Afmetingen: 60 x 30 tot 140 x 70 mm
  • Materiaal: HT1
  • Aansluitnippel gevulkaniseerd op
Industriesegmenten
  • Automotive
  • Glas
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 10 van 16 resultaten

SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03156

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03175

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03176

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03177

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)140 x 70
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03178

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)110 x 55
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
Number of folds1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03201

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
Number of folds1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03202

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03203

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Number of folds1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03204

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
Number of folds1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03205

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Dimension (LxW)80 x 40
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen