SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-IG
Onderdeelnr.: 10.01.06.03202
Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Glas
| Dimension (LxW) | 60 x 30 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Nickel plated |
| Connection | G3/8-IG |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B1 | 31 mm |
| Bmax(S) | 33 mm |
| Bs | 30,6 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 35 mm |
| L1 | 55,7 mm |
| LG1 | 9 mm |
| Lmax.(S) | 63 mm |
| Ls | 60,6 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 7 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 38 N |
| Pull-off force | 69,5 N |
| Lateral force | 80,1 N |
| Lateral force oily surface | 40,5 N |
| Volume | 10,5 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 18 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Dimension (LxW) | 60 x 30 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 30 g |
| Product family | SAOB |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie