Schmalz

Balgzuignappen met afdichtring

Suction area (Ø) from 33 mm to 200 mm

Ga direct naar de producten

Standaard balgzuignap met geïntegreerde afdichtring voor gebruik op oneffen oppervlakken, eenvoudig om te bouwen

Energie-efficiënte behandeling ondanks oneffenheden in het werkstukoppervlak door optimale afdichting van de afdichtingsring en de balg

Afdichtingsringen van aanpasbaar en slijtvast speciaal materiaal garanderen een lange levensduur en een flexibel gebruik

Ontwerp
  • Zuiggrijpers van de FSGA- en FSGPL-serie met geïntegreerde afdichtring
  • Balgzuignap FSGPL met 1,5 plooien met gevulkaniseerde inleg
  • Zuiggrijper FSGA met 1,5 vouwen bestaande uit zuiggrijper FGA en aansluitnippel van de zuiggrijper (aansluitnippel geplaatst)
Technische gegevens
  • Diameter: 53 tot 200 mm
  • Materiaal: NBR/NK
Industriesegmenten
  • Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Size
Number of folds
Suction cup material
Spring stroke Z
Sector
Product family

1 - 8 van 8 resultaten

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

Onderdeelnr.: 10.01.06.01666

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size33
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-AG
Number of folds1.5
FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

Onderdeelnr.: 10.01.06.01668

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size33
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-IG
Number of folds1.5
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

Onderdeelnr.: 10.01.06.02672

Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken

Size150
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Number of folds1.5
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Onderdeelnr.: 10.01.06.02928

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size53
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-AG
Number of folds1.5
FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR

Onderdeelnr.: 10.01.06.02978

Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken

Size100
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Number of folds1.5
FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Onderdeelnr.: 10.01.06.02980

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size78
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-AG
Number of folds1.5
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR

Onderdeelnr.: 10.01.06.02985

Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken

Size200
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Number of folds1.5
FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

Onderdeelnr.: 10.01.06.02993

Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken

Size120
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen