Schmalz

Przyssawki mieszkowe z pierścieniem uszczelniającym

Suction area (Ø) from 33 mm to 200 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Standardowa ssawka mieszkowa ze zintegrowanym pierścieniem uszczelniającym do stosowania na nierównych powierzchniach, łatwa adaptacja

Energooszczędna obsługa pomimo nierównej powierzchni detalu dzięki optymalnemu uszczelnieniu pierścieni i mieszków uszczelniających

Pierścienie uszczelniające wykonane z adaptowalnego i odpornego na zużycie materiału specjalnego gwarantują długą żywotność i elastyczne zastosowanie

NOWOŚĆ: Bionic Power do trudnych powierzchni

Nasza nowa przyssawka mieszkowa FSGA-78 CF umożliwia stabilną i niezawodną obsługę chropowatych, teksturowanych i trudnych do uszczelnienia przedmiotów obrabianych, takich jak surowo cięte drewno czy blachy ryflowane.

W jaki sposób? Oprócz innowacyjnej technologii uszczelniania przyssawka wykorzystuje zasady bioniki: opiera się na sprawdzonym „Clingfish-Effect” – zasadzie przyczepności ryby, która pewnie trzyma się szorstkich, mokrych skał.

Korzyści dla Państwa: maksymalna niezawodność procesu i optymalne uszczelnienie nawet najbardziej wymagających przedmiotów obrabianych!

Zobacz produkty
Projekt
  • Przyssawki serii FSGA i FSGPL z wbudowanym pierścieniem uszczelniającym
  • Przyssawka mieszkowa FSGPL z 1,5 fałdą z wulkanizowaną wkładką
  • Przyssawka FSGA z 1,5 fałdami składającymi się z przyssawki FGA i złączki połączeniowej przyssawki (włożonej do przyssawki)
Dane techniczne
  • Średnica: 53 do 200 mm
  • Materiał: NBR, NK, SI
Branże
  • •Uniwersalne
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
Thread G1
Size
Number of folds
Suction cup material
Spring stroke Z
Etykietowanie
Industry sector
Product family

1 - 10 z 10 wyników

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

Część nr.: 10.01.06.01666

+Balg-zuignap (rond) FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR Com. Wächter, mit Schaumring

Branże: Uniwersalne

Size33
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5
FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR

Część nr.: 10.01.06.01668

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Uniwersalne

Size33
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-F
Number of folds1.5
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR

Część nr.: 10.01.06.02672

Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces

Branże: Uniwersalne

Size150
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Number of folds1.5
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR

Część nr.: 10.01.06.02928

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Uniwersalne

Size53
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5
FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR

Część nr.: 10.01.06.02978

Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces

Branże: Uniwersalne

Size100
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Number of folds1.5
FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Część nr.: 10.01.06.02980

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Uniwersalne

Size78
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR

Część nr.: 10.01.06.02985

Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces

Branże: Uniwersalne

Size200
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Number of folds1.5
FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

Część nr.: 10.01.06.02993

Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces

Branże: Uniwersalne

Size120
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Number of folds1.5
  • NOWY
FSGA 78 SI-55 G1/4-AG CF

Część nr.: 10.01.06.06358

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Drewno

Size78
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5
  • NOWY
FSGA 78 SI-55 G1/4-IG CF

Część nr.: 10.01.06.06359

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Branże: Drewno

Size78
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-F
Number of folds1.5

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.