Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Bellows suction cup with sealing ring, available in various diameters, delivered with sealing ring glued on.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

Część nr.: 10.01.06.01666

+Balg-zuignap (rond) FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR Com. Wächter, mit Schaumring

Branże: Uniwersalne

Size33
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 16  mm
dn 4,4  mm
Dmax(S) 38  mm
Ds 16  mm
G1 G1/4"-M
H 31  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 9  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Workpiece radius min. (convex) 40  mm
Size 33
Number of folds 1,5
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Weight 15,6  g
Product family FSGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka