Schmalz

Bestelinformatie

Bellows suction cup with sealing ring, available in various diameters, delivered with sealing ring glued on.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR

Onderdeelnr.: 10.01.06.01666

Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel

Size33
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-AG
Number of folds1.5
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 16  mm
dn 4,4  mm
Dmax(S) 38  mm
Ds 16  mm
G1 G1/4"-M
H 31  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 9  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Workpiece radius min. (convex) 40  mm
Size 33
Number of folds 1,5
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Weight 15,6  g
Product family FSGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen