Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

TEST-SET VA-CO HOLZ

Część nr.: 30.02.03.01191

Vacuum-Test-Set

Branże: Drewno

containsSuction cup
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 330  mm
H 90  mm
L 430  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 4,45  kg

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka