Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

TEST-SET VA-CO HOLZ

Osanro: 30.02.03.01191

Vacuum-Test-Set

Toimialat: Puu

containsSuction cup
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 330  mm
H 90  mm
L 430  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 4,45  kg

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin