Schmalz

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

TEST-SET VA-CO HOLZ

Part no.: 30.02.03.01191

Vacuum-Test-Set

Industries: Wood

containsSuction cup
Design Data
Design image
Attribute Value
B 330  mm
H 90  mm
L 430  mm
Technical Data
Attribute Value
Weight 4,45  kg
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico